...
Thomson Linear
Actuadores lineales
Electrak® 10 Legacy
Electrak® 10 Legacy - Actuadores lineales
Thomson Linear
Actuadores lineales
Electrak® 10 Legacy
Electrak® 10 Legacy - Actuadores lineales
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D12-05A5-04M0N
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Voltaje de entrada:
IV
Dynamic Load
DLC
Carrera
S
Posición del orificio del adaptador trasero
RAHP
Opciones
OPT
Longitud plegada
A [mm]
Peso
W [kg]
1
2
3
D12-05A5-04M0N
D12 = 12Vdc
05A5 = 1100 N, acme, 54 mm/s
04 = 4 inch (101.6mm)
M0 = Adaptador a 0 grados (posición estándar)
N = Ninguna opción
262.3
4.5
D24-05A5-04M0N
D24 = 24Vdc
05A5 = 1100 N, acme, 54 mm/s
04 = 4 inch (101.6mm)
M0 = Adaptador a 0 grados (posición estándar)
N = Ninguna opción
262.3
4.5
D36-05A5-04M0N
D36 = 36Vdc
05A5 = 1100 N, acme, 54 mm/s
04 = 4 inch (101.6mm)
M0 = Adaptador a 0 grados (posición estándar)
N = Ninguna opción
262.3
4.5
Show compressed display (3 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Thomson Linear
- Electrak® 10 Legacy
Shorttext
Actuadores lineales
Últimos cambios
12.02.2025 13:32:29
Unidad
Palablras clave
Legacy
Linear
Thomson
actuadores
lineales
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties